HUBBELL CANADA
4-11/16" Travail carré, travail exposé, prise 30-50A 2.141" Dia, 878
Image of 878 4-11/16" Travail carré, travail exposé, prise 30-50A 2.141" Dia, 878

4-11/16" Travail carré, travail exposé, prise 30-50A 2.141" Dia, 878

Marque: Raco

No de catalogue: 878

4-11/16" Travail carré, travail exposé, prise 30-50A 2.141" Dia.

  • Construction en acier galvanisé
  • Prise 30-50A, diamètre de 2,141 pouces
  • Inclut le matériel nécessaire pour monter la ou les prises
  • Homologué UL

Général

Catalog Number

878

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

878

Pouvant être teint ou peint

Oui

Taille

4-11/16 in

Type

Couverture exposée

UPC

050169008782

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10.3 cu.in

Dimensions

0.563 po x 4.69 po x 4.69 po

Hauteur

4.69 in

Largeur

4.69 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.479 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag