HUBBELL CANADA
4 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YA4CL3BOX
Image of YA4CL3BOX 4 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YA4CL3BOX

4 AWG, CU, 1 trou, montant 5/16, corps standard, fenêtre d'inspection, YA4CL3BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA4CL3BOX

4 AWG CU, un trou, taille des montants 5/16, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur GRIS, indice de matrices 8 ou 346.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA4CL3BOX

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin Plating

UPC

781810552438

UPC 14 Digit GTIN

00781810552438

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 in

Dimension - D en pouces

0.83 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

45 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.5 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.79 in

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.42

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50