HUBBELL CANADA
4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Blanc, 5625-1
Image of 5625-1 4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Blanc, 5625-1

4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Blanc, 5625-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5625-1

4" Couvercle combiné anti-intempéries rond pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, Blanc.

  • Rugged die cast constructions
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Locking swivel knuckle assures positive lamp positioning and provides pin-point directional aiming
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Multi-lingual instructions in each package
  • No Need to purchase separate components
  • Rugged die cast aluminum construction
  • State of the art powder coat finish provides maximum weather ability and scratch resistance and have a white finish
  • Three 1/2 in. threaded outlets with two lampholders
  • Use 75-150-Watt PAR 38 lamps
  • Installation hardware, gasketand multilingual instructions included
  • Construction robuste en fonte d'aluminium
  • La finition à revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Le pivot de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et fournit une visée directionnelle précise
  • Comprend un joint et le matériel de montage
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition à revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures et possède une finition blanche
  • Trois sorties filetées de 1/2 po avec deux douilles
  • Utilise des lampes PAR 38 de 75 à 150 watts
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus

Général

Éclairage nocturne automatique

Non

Catalog Number

5625-1

Construction

Métallique

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Moulé sous pression aluminium

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Oui

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Cover
  • Lighting
  • Couverture
  • éclairage

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169562512

Dimensions

Capacité en pieds cubes

174.6869 cu.in

Hauteur

4.22 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

8.5 in

Largeur de l'emballage

8 in

Longueur de l'emballage

3.336 in

Plage de déplacement

110 °

Plage de détection (en pieds)

75 ft

Poids de l'emballage

0.854 lb

Profondeur

4.87 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shrinkwrap