HUBBELL CANADA
Image of 2956 4 EMT po Coupleur à compression, 2956

4 EMT po Coupleur à compression, 2956

Marque: Raco

No de catalogue: 2956

4 EMT po Coupleur à compression.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2956

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029565

Dimensions

Dimensions

5.512 po x 5.059 po x 5.059 po

Hauteur

5.059 in

Largeur

5.059 in

Longueur

5.512 in

Poids

3.547 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

343

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1