HUBBELL CANADA
4-Gang Box, Welded, 1-5/8 in. Deep, Sixteen 1/2 & 3/4 in. Concentric KO's, Six 1/2 in. KO's, and Four 3/4 in. KO's
Image of 953 4-Gang Box, Welded, 1-5/8 in. Deep, Sixteen 1/2 & 3/4 in. Concentric KO's, Six 1/2 in. KO's, and Four 3/4 in. KO's

4-Gang Box, Welded, 1-5/8 in. Deep, Sixteen 1/2 & 3/4 in. Concentric KO's, Six 1/2 in. KO's, and Four 3/4 in. KO's

Marque: Raco

No de catalogue: 953

Boîtier 4-groupes, soudé, 1-5/8 po. Profondeur, Seize KO concentriques de 1/2 et 3/4 po, Six KO concentriques de 1/2 po, Six KO concentriques de 3/4 po. KO concentriques de 1/2 et 3/4 po, six KO de 1/2 po et quatre KO de 3/4 po. KO et quatre KO de 3/4 po. KO de 3/4 po.

Améliorez vos projets électriques avec la boîte RACO 4-Gang. Cette boîte soudée de 1-5/8 po de profondeur est conçue pour durer et comporte seize débouchures concentriques de 1/2 et 3/4 po, six débouchures de 1/2 po et quatre débouchures de 3/4 po, offrant une flexibilité pour diverses configurations de câblage. . Idéal pour un usage résidentiel et commercial, sa conception robuste permet une installation et un entretien faciles, s'alignant avec les plaques murales standard pour un look épuré et professionnel. Parfait pour gérer plusieurs configurations d’appareils, ce boîtier garantit une distribution d’énergie et une installation efficaces des appareils.

  • Les groupes de boîtes permettent de gagner du temps lors de l'installation
  • il n'est pas nécessaire d'assembler les boîtes entre elles
  • les KO concentriques de 3/4 po et de 1 po permettent d'utiliser une grande variété de méthodes de câblage
  • les KO inférieurs sont de 3-1/2 po et de 2-3/4 po aux deux extrémités de la boîte
  • deux types de couvercles sont acceptés, soit le couvercle plat et le couvercle surélevé de 3/4 po pour les dispositifs
  • utilisez les cloisons basse tension no 974 ou no 949
  • utilisés lorsque plusieurs dispositifs de câblage doivent être placés au centre
  • les débouchures inférieures sont situées aux deux extrémités de la boîte
  • utilisés dans les applications de murs de finition
  • les KO concentriques de 3/4 po et de 1 po sont utilisés dans les applications de murs de finition

The RACO 4-Gang Box features a robust 72.8 cu. in. capacity and sixteen versatile 1/2 & 3/4 in. concentric knockouts, making it perfect for efficient, centralized installations of multiple wiring devices.

Général

Catalog Number

953

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in;1/2-3/4 in Concentric

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169009536

Dimensions

Capacité en pieds cubes

72.8 cu.in

Hauteur

4.53 in

Largeur

10.49 in

Poids

1.765 lb

Profondeur

1.625 in

Profondeur actuelle

1.89 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in;1/2-3/4 in Concentric

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

5