Marque: Raco
No de catalogue: 860
Catalog Number
860
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
860
Pouvant être teint ou peint
No
Type
Cover
UPC
050169008607
Dimensions
0.49 po x 2.313 po x 4.188 po
Hauteur
4.188 in
Largeur
2.313 in
Longueur
0.49 in
Poids
0.104 lb
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25