HUBBELL CANADA
4-PLEX, prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, avec surtension, ivoire, HBL420HIS
Image of HBL420HIS 4-PLEX, prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, avec surtension, ivoire, HBL420HIS

4-PLEX, prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, avec surtension, ivoire, HBL420HIS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420HIS

4-PLEX, prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, avec surtension, ivoire.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Se monte directement sur une boîte carrée de 4 pouces
  • Boîtier robuste et résistant aux chocs
  • Débouchures amovibles pour le montage
  • Contacts d'alimentation et de mise à la terre en laiton, à triple essuyage, d'usage intensif

Isolated Ground

Général

Application

4-Plex with LED

Catalog Number

HBL420HIS

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 20V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base Material - Lexan®
  • Contact Design - Triple Wipe
  • Face Material - Lexan®
  • Mounting Screws - Brass
  • Power Contacts - .032 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

4-Plex

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED Only

UPC

783585017907

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Listed to UL Standard 498 File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 20V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED Only

Logistique

Quantité dans l'emballage

5