Marque: Raco
No de catalogue: 1416USP
Application
Don't sweat it, just split it! RACO's Universal Split Bushing can be installed after wires and cables are pulled. Install on fittings, threaded or unthreaded Rigid/IMC, or EMT conduit. The innovative design lends a quick and easy installation, especially where space is limited.
Catalog Number
1416USP
Matériau
Polypropylene
UPC
050169814161
Dimensions
1.063 po x 4.75 po x 4.625 po
Hauteur
4.625 in
Largeur
4.75 in
Longueur
1.063 in
Poids
0.051 lb
Taille du marché
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
1750
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10