Marque: Raco
No de catalogue: 1129
Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil.

Catalog Number
1129
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Bushings
UPC
050169011294
Dimensions
0.938 po x 4.906 po x 4.906 po
Hauteur
4.906 in
Largeur
4.906 in
Longueur
0.938 in
Poids
1.07 lb
Taille du marché
4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1600
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5