HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294-1
Image of 294-1 4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294-1

4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens, 294-1

Marque: Raco

No de catalogue: 294-1

4 po. Boîte ronde de 4 po pour plafond, 2-1/8 po de profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens. Profondeur, trois 1/2 KO, pour travaux neufs et anciens.

  • Aucune vis de terre ou vis de montage de ventilateur saillantes permettant une installation facile
  • La plaque de protection en métal élimine les débris ou les dommages au câblage
  • La languette de retrait permet une installation facile de différentes épaisseurs de mur
  • Nouvelles applications de travail évaluées à 150 lb. Anciennes applications de travail évaluées à 70 lb
  • Fourni avec trois entrées défonçables de 1/2 po
  • Vis de ventilateur de plafond n° 10-32 de 1 po de longueur fournies et disposition pour vis de montage du luminaire n° 8-32
  • Instructions faciles à suivre et matériel de montage inclu

Général

Ancien travail ou nouveau travail

  • New Work
  • Old Work

Catalog Number

294-1

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Taille

4 in

Type

Box

Type d'appareil

Ceiling;Light

Type de support

Old or New Work

UPC

050169902943

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.3 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.06 in

Poids

1.28 lb

Poids de l'appareil

70-150 lb

Poids de ventilateurs suspendus (lb)

70 lb

Profondeur

2.125 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

Old or New Work

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Box