HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde non métallique pour câbles de plafond, 2-3/8 po de profondeur, avec plaque de mise à la terre. de profondeur avec terre, 7823RAC
Image of 7823RAC 4 po. Boîte ronde non métallique pour câbles de plafond, 2-3/8 po de profondeur, avec plaque de mise à la terre. de profondeur avec terre, 7823RAC

4 po. Boîte ronde non métallique pour câbles de plafond, 2-3/8 po de profondeur, avec plaque de mise à la terre. de profondeur avec terre, 7823RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 7823RAC

4 po. Boîte ronde non métallique pour câbles de plafond, 2-3/8 po de profondeur, avec plaque de mise à la terre. de profondeur avec terre.

  • Les boîtes de câbles non métalliques RACO® offrent à l'installateur une alternative économique, légère et facile à installer.
  • Pinces d'entrée de fil auto-serrantes.
  • Les boîtiers de luminaires ronds offrent une vis de mise à la terre montée à l'avant en option.
  • À utiliser partout où des ventilateurs (Cat. #7120, 7120-1, 7120VB uniquement) ou des auvents d'éclairage doivent être installés.

Général

Catalog Number

7823RAC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Serres-câbles

4

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

Box

UPC

050169978238

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.243 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

2.375 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

FICHE TECHNIQUE - Pour homologation

Canada 1,233,900; 1,237,515; 1,260,599.

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1125

Quantité dans l'emballage

75