HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296
Image of 296 4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296
Image of 296 4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296
play
360 View
Image of 296 4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296
+2
Image of 296 4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296

4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 296

Marque: Raco

No de catalogue: 296

4 po. Boîte ronde pour plafond, 1-1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO.

  • Fabriqué en acier pré-galvanisé
  • Aucune vis de terre ou vis de montage de ventilateur ne dépasse pour faciliter l'installation
  • Le couvercle en acier protège les fils des dommages, de la peinture et du composé pour cloisons sèches pendant l'installation
  • Charge maximale pour les ventilateurs de plafond 70 lb et 150 lb pour les luminaires statiques
  • Vis de ventilateur de plafond #10-32, 1 po de long fournies et provision pour vis de montage de luminaire #8-32
  • Instructions faciles à suivre et matériel de montage inclus
  • Fourni avec cinq débouchures de 1/2 po
  • Débouchures latérales de 1/2 po

Général

Catalog Number

296

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Ceiling Fan Support Boxes & Braces

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Taille

4 in

Type

Box

Type d'appareil

Ceiling;Light

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169002964

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15.8 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.25 in

Poids

0.819 lb

Poids de l'appareil

150 lb

Poids de ventilateurs suspendus (lb)

70 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

2 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1536

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

No Packaging