HUBBELL CANADA
4 po. Boite octogonale, dessinée, 2-1/8 in. Profondeur, 3 1/2 et 6 3/4 po KO's, 166
Image of 166 4 po. Boite octogonale, dessinée, 2-1/8 in. Profondeur, 3 1/2 et 6 3/4 po KO's, 166

4 po. Boite octogonale, dessinée, 2-1/8 in. Profondeur, 3 1/2 et 6 3/4 po KO's, 166

Marque: Raco

No de catalogue: 166

4 po. Boite octogonale, dessinée, 2-1/8 in. Profondeur, Trois 1/2 et Six 3/4 po. KO.

  • Construction en acier étiré
  • 4 po x 2-1/8 po de profondeur
  • Fourni avec trois débouchures de 1/2 po et six débouchures de 3/4 po
  • Têtes de vis combinées Phillips/fentes
  • Capacité de 21,5 po cu.

Général

Catalog Number

166

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169001660

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Élévation du sol

No

Capacité en pieds cubes

21.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.633 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.188 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging