Marque: Raco
No de catalogue: 125
Catalog Number
125
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169901250
Ventilateurs suspendus certifiés
No
Ãlévation du sol
No
Capacité en pieds cubes
15.5 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.484 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3500
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging