HUBBELL CANADA
Image of 1016 4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1016

4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1016

Marque: Raco

No de catalogue: 1016

4 po Contre-écrou rigide/IMC.

Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

  • La construction entièrement en acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Pour utilisation en emplacements secs
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure

Catalog Number

1016

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169010167

Dimensions

Dimensions

0.17 po x 5.29 po x 5.29 po

Hauteur

5.29 in

Largeur

5.29 in

Longueur

0.17 in

Poids

0.213 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6860

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10