Application
Switches or receptacles may be installed into octagon boxes by using covers 729 or 731
Catalog Number
731
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
UPC
050169007310
Dimensions
0.063 po x 3.63 po x 3.63 po
Hauteur
3.63 in
Largeur
3.63 in
Longueur
0.063 in
Poids
0.159 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
6600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25