HUBBELL CANADA
Image of 8722-5 4 po Couvercle octogonal, plat, vierge, 8722-5

4 po Couvercle octogonal, plat, vierge, 8722-5

Marque: Raco

No de catalogue: 8722-5

4 po Couvercle octogonal, plat, vierge.

4 po Couvercle octogonal, plat, vierge

Général

Application

Covers are used to close an outlet box

Catalog Number

8722-5

Matériau

8722-5

UPC

050169872253

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4.063 po x 4.063 po

Hauteur

4.063 in

Largeur

4.063 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.211 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6600

Quantité dans l'emballage

50