HUBBELL CANADA
4 po. Couvercle rond, surélevé de 1/2 po, ouvert, oreilles de 2-3/4 po. C.O., 737
Image of 737 4 po. Couvercle rond, surélevé de 1/2 po, ouvert, oreilles de 2-3/4 po. C.O., 737

4 po. Couvercle rond, surélevé de 1/2 po, ouvert, oreilles de 2-3/4 po. C.O., 737

Marque: Raco

No de catalogue: 737

4 po. Couvercle rond, surélevé de 1/2 po, ouvert, oreilles de 2-3/4 po. C.O.

  • Comprend la quincaillerie nécessaire au montage de la prise
  • Accepte deux prises doubles
  • Instructions d'installation sur le sac en polyéthylène
  • Capacité de 6,5 po cu.

Général

Catalog Number

737

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

737

Pouvant être teint ou peint

Oui

UPC

050169007372

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

3.3 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.179 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10800

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging