HUBBELL CANADA
4 po Couvercle rond étanches pour lampes Par 38 de 75-150W, avec 2 douilles, joint et quincaillerie, bronze, cartonné, 5625-7
Image of 5625-7 4 po Couvercle rond étanches pour lampes Par 38 de 75-150W, avec 2 douilles, joint et quincaillerie, bronze, cartonné, 5625-7

4 po Couvercle rond étanches pour lampes Par 38 de 75-150W, avec 2 douilles, joint et quincaillerie, bronze, cartonné, 5625-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5625-7

4 po Couvercle rond étanches pour lampes Par 38 de 75-150W, avec 2 douilles, joint et quincaillerie, bronze, cartonné.

  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure le positionnement positif de la lampe et permet une visée directionnelle précise
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multibroches dans chaque emballage
  • Pas de nécessité d'acheter des composants séparés.

Général

Catalog Number

5625-7

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre de prises de sortie

3

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

UPC

050169562574

Dimensions

Capacité en pieds cubes

174.6869 cu.in

Hauteur

4.22 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

8.5 in

Largeur de l'emballage

8 in

Longueur de l'emballage

3.336 in

Poids de l'emballage

1.23 lb

Profondeur

4.87 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Blistercard