Marque: Bell
No de catalogue: 5625-6
Catalog Number
5625-6
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre de prises de sortie
3
Source d'éclairage
Type
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
UPC
050169562567
Capacité en pieds cubes
174.6869 cu.in
Hauteur
4.22 in
Hauteur de l'emballage
4.125 in
Largeur
8.5 in
Largeur de l'emballage
8 in
Longueur de l'emballage
3.336 in
Poids de l'emballage
1.23 lb
Profondeur
4.87 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
476
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Blistercard