HUBBELL CANADA
4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour la sécurité des personnes, 205RAC
Image of 205RAC 4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour la sécurité des personnes, 205RAC
Image of 205RAC 4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour la sécurité des personnes, 205RAC

4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour la sécurité des personnes, 205RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 205RAC

4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour la sécurité des personnes.

  • RACO® RETRO-RING® fonctionne dans les applications murales ou de plafond d'une épaisseur de 3/8 po à 1-1/2 po
  • Le petit boîtier est couvert par la plupart des dispositifs de sécurité des personnes populaires
  • Les ailes en acier permettent de fixer solidement le boîtier et les dispositifs au mur
  • Comprend un gabarit mural par carton
  • Les ailes en acier permettent de fixer solidement le boîtier au mur
  • Les trous de montage sur l'anneau rétro sont spécifiques aux dispositifs d'alarme

Général

Catalog Number

205RAC

Famille de produit

Life Safety Support Products

Indicateur EU RoHs

Série

RETRO-RING® Series

Taille

4 in

Type

Mounting Bracket

Type d'accessoire

Box

Type de produit

Cover

UPC

050169002056

Dimensions

Dimensions

2 po x 4.88 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.88 in

Longueur

2 in

Poids

0.169 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4760

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20