HUBBELL CANADA
4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, blanc, 5829-6
Image of 5829-6 4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, blanc, 5829-6

4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, blanc, 5829-6

Marque: Bell

No de catalogue: 5829-6

4 po Trousse étanches pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, une boîte et un couvercle, blanc.

  • Rugged die cast constructions
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Locking swivel knuckle assures positive lamp positioning and provides pin-point directional aiming
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Multi-lingual instructions in each package
  • No Need to purchase separate components
  • Rugged die cast aluminum construction
  • State of the art powder coat finish provides maximum weather ability and scratch resistance and have a white finish
  • 2-lampholders for use with 75-150-Watt PAR38 lamps
  • Installation hardware, gasket and multilingual instructions included
  • Construction robuste en fonte d'aluminium
  • La finition à revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Le pivot de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et fournit une visée directionnelle précise
  • Comprend un joint et le matériel de montage
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition à revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures et a une finition blanche
  • 2 douilles pour une utilisation avec des lampes PAR38 de 75 à 150 watts
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus

Général

Éclairage nocturne automatique

No

Catalog Number

5829-6

Construction

Metallic

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Nombre de prises de sortie

3

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Box
  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169582961

Dimensions

Capacité en pieds cubes

227.90625 cu.in

Hauteur

4.125 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

6.5 in

Largeur de l'emballage

8 in

Longueur de l'emballage

4.961 in

Plage de déplacement

110 °

Plage de détection (en pieds)

75 ft

Poids de l'emballage

1.75 lb

Profondeur

8.5 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

336

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box