Marque: Raco
No de catalogue: 8650
Catalog Number
8650
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006504
Capacité en pieds cubes
11.5 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
4 in
Largeur
2.125 in
Poids
0.478 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging