HUBBELL CANADA
4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, 1/2 po Center KO, 861
Image of 861 4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, 1/2 po Center KO, 861

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, 1/2 po Center KO, 861

Marque: Raco

No de catalogue: 861

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, 1/2 po Center KO.

  • Les couvercles RACO® Handi-Screw sont conçus pour épouser les contours de la boîte
  • Les coins des couvercles sont ronds
  • Tous les couvercles sont munis de vis imperdables
  • Comprend la quincaillerie nécessaire au montage du boîtier
  • Accepte un seul boîtier de 2,625 po de diamètre
  • Instructions d'installation sur le sac en polyéthylène
  • Capacité de 6,5 po cu.

Général

Catalog Number

861

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

861

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Cover

UPC

050169008614

Dimensions

Dimensions

0.49 po x 2.313 po x 4.188 po

Hauteur

4.188 in

Largeur

2.313 in

Longueur

0.49 in

Poids

0.096 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25