HUBBELL CANADA
4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, interrupteur à bascule, 865
Image of 865 4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, interrupteur à bascule, 865

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, interrupteur à bascule, 865

Marque: Raco

No de catalogue: 865

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, interrupteur à bascule.

  • Les couvercles des boîtes Handi-Screw RACO® sont conçus pour s'adapter aux contours de la boîte
  • Les coins des couvercles sont ronds
  • Tous les couvercles sont munis de vis imperdables
  • L'acier pré-galvanisé n'est pas peint
  • Il n'y a pas de débouchures.

Général

Catalog Number

865

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

Yes

Type

Cover

UPC

050169008652

Dimensions

Dimensions

0.49 po x 2.313 po x 4.188 po

Hauteur

4.188 in

Largeur

2.313 in

Longueur

0.49 in

Poids

0.102 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25