Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R4CVRNKL
Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Catalog Number
CFBS1R4CVRNKL
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Nickel satiné plaqué
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Adusting Cup
Série
Recessed - CFB Series
Taille
4 Inch Round
Type
4" Round Recessed Floor Box Cover
Type de fini
Nickel
Type de montage
(2) Screw Mount
UPC
783585544793
Largeur
5.5 in
Longueur
5.5 in
Taille
4 Inch Round
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Adusting Cup
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
12