HUBBELL CANADA
4" x 36" Raccord flexible, acier inoxydable, EKJS-1036
Image of EKJS-1036 4" x 36" Raccord flexible, acier inoxydable, EKJS-1036

4" x 36" Raccord flexible, acier inoxydable, EKJS-1036

Marque: Killark

No de catalogue: EKJS-1036

4" x 36" Raccord flexible, acier inoxydable.

  • Annular corrugated seamless hose
  • Cast in ribs for easy installation
  • 1/2” – 2” sizes furnished with two zinc plated steel nipples 2-1/2” – 4” sizes furnished with two aluminum nipples
  • Tuyau ondulé annulaire sans soudure
  • nervures moulées pour faciliter l'installation
  • tailles 1/2" - 2" fournies avec deux embouts en acier zingué tailles 2-1/2" - 4" fournies avec deux embouts en aluminium.

Les raccords flexibles de la série EKJ, difficiles et dangereux, de Killark offrent un accès aux zones où le mouvement ou les vibrations nécessitent une connexion ou un virage difficile. La doublure intérieure de notre raccord flexible est saturée d'un tube en fibre de jute asphaltum pour une protection maximale en matière de conductivité. Cette série est livrée avec un mamelon amovible en acier zingué et est fabriquée avec une finition en acier inoxydable. Toutes les séries EKJ sont équipées d'une vis de réglage à utiliser comme couplage de suspension de luminaire.

Général

Catalog Number

EKJS-1036

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel

Série

EKJ Series

Type

Flexible Coupling

Type de fini

Natural

UPC

783936118369

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1