HUBBELL CANADA
4/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA28L2TC38E2
Image of YA28L2TC38E2 4/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA28L2TC38E2

4/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 3/4 IN, barillet std, fenêtre Insp, YA28L2TC38E2

Marque: Burndy

No de catalogue: YA28L2TC38E2

4/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 3/8, espacement des trous 3/4, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA28L2TC38E2

Code de couleur

Purple

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain électrolytique

UPC

781810160886

UPC 14 Digit GTIN

00781810160886

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

0.69 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

75 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.02 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.97 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.97 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

25