HUBBELL CANADA
4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NFXB
Image of YAV282NFXB 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NFXB

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NFXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV282NFXB

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, index de 15 matrices.

  • Le baril est conçu avec une ouverture d'extrémité « en cloche » à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil toronné très flexible, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV282NFXB

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810046265

UPC 14 Digit GTIN

00781810046265

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.77 in

Dimension - D en pouces

3.01 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

137 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.39 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7250

Quantité dans l'emballage

25