HUBBELL CANADA
4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NTC38FXB
Image of YAV282NTC38FXB 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NTC38FXB

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1-3/4 IN, canon long, extrémité en cloche, YAV282NTC38FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV282NTC38FXB

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux montants, taille de montant 3/8, espacement de 1-3/4 trous, canon long, extrémité en cloche, étamée, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, index de 15 matrices.

  • Le baril est conçu avec une ouverture d'extrémité « en cloche » à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil toronné très flexible, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV282NTC38FXB

Code de couleur

Purple

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810097182

UPC 14 Digit GTIN

00781810097182

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.77 pouces

Dimension - D en pouces

2.58 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

107 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.20 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

25