HUBBELL CANADA
400 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, canon long, YA322N
Image of YA322N 400 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, canon long, YA322N

400 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/2, espacement 1-3/4 IN, canon long, YA322N

Marque: Burndy

No de catalogue: YA322N

400 kcmil CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, index des matrices 19.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA322N

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

19

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810505588

UPC 14 Digit GTIN

00781810505588

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.12 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

149 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.40 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.85 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

400 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

400 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

400 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6