Marque: Burndy
No de catalogue: YA322TC38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA322TC38
Code de couleur
Blue
Indice de matrice
19
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810019948
UPC 14 Digit GTIN
00781810019948
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.12 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
118 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.40 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.66 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
400 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
400 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
10