HUBBELL CANADA
4k Lumens - Spot standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 1 ft, WLALFP430L1D
Image of WLALFP430L1D 4k Lumens - Spot standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 1 ft, WLALFP430L1D

4k Lumens - Spot standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 1 ft, WLALFP430L1D

Marque: Killark

No de catalogue: WLALFP430L1D

4k Lumens - Spot standard pour l'industrie alimentaire - 120-277VAC - 1 ft.

Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.

Général

Catalog Number

WLALFP430L1D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3261

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Série

WLALFP Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936153124

Dimensions

Poids

12.03 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

93.2

Puissance en Watts

35 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

  • IP66
  • IP67

Liée à l'opération

Lumens

3261

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm