HUBBELL CANADA
5 AWG, #6 FLEXG,H,I,K,MDLO, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, extrémité cloche, YA5CLB
Image of YA5CLB 5 AWG, #6 FLEXG,H,I,K,MDLO, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, extrémité cloche, YA5CLB

5 AWG, #6 FLEXG,H,I,K,MDLO, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, extrémité cloche, YA5CLB

Marque: Burndy

No de catalogue: YA5CLB

5 AWG, #6 FLEXG,H,I,K,MDLO CU, un trou, taille de goujon 1/4, corps standard, extrémité en cloche, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur bleu, 7 CODE1014 Indice de matrice FLEX.

  • Barrel designed with internal chamfer at wire entry for smooth insertion of wire, preventing possible damage of the strands
  • Standard barrel length is recommended for installations with limited space availability
  • Electro-tin plated unless otherwise specified to reduce galvanic corrosion (bimetallic) and resist corrosive elements
  • Connectors are clearly marked with stamping and barrel color coding

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Straight

Catalog Number

YA5CLB

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

7

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Belled, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

UPC

781810501870

UPC 14 Digit GTIN

00781810501870

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.81

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

43.9

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.173

Dimension - N en pouces

0.31

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.272

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.328

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

5 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

30 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 (61/#24) DLO

Tailles (calibres) de conducteurs

5 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50