HUBBELL CANADA
Image of SC-5 LB 5 Lbs. Composé de scellement, SC-5 LB

5 Lbs. Composé de scellement, SC-5 LB

Marque: Killark

No de catalogue: SC-5 LB

5 LBS. Composé de scellement.

  • Ne rétrécit pas et forme un joint sûr
  • La série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc.
  • Répertorié UL pour utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS
  • Certifié CSA pour utilisation avec tout raccord d'étanchéité certifié CSA.

Il ne rétrécit pas et forme un joint sûr. La série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc. Il est homologué UL pour une utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS. Elle est également certifiée CSA pour une utilisation avec n'importe quel raccord d'étanchéité certifié CSA.

Général

Application

Le mastic d'étanchéité de la série SC est un ciment largement utilisé pour sceller les conduits afin d'empêcher la propagation de gaz explosifs.

Catalog Number

SC-5 LB

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Mastic d'étanchéité

UPC

783936571058

Dimensions

Dimensions

6 po x 6 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Longueur

6 in

Poids

5.5 lb

Poids brut de l'emballage

5.5

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer