Marque: Raco
No de catalogue: 1020
Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

Application
For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure
Catalog Number
1020
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169010204
Dimensions
0.314 po x 6.6 po x 6.6 po
Hauteur
6.6 in
Largeur
6.6 in
Longueur
0.314 in
Poids
0.635 lb
Taille du marché
5 in
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1680
Nombre de paquets minimum
8
Quantité dans l'emballage
8