HUBBELL CANADA
Image of YS34T 500 CU 35KV TPRD CU SPLC, YS34T

500 CU 35KV TPRD CU SPLC, YS34T

Marque: Burndy

No de catalogue: YS34T

500 kcmil CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BRUN, 20 ou 299 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure conçu avec des extrémités coniques selon la norme EEI TD160, pour une utilisation sur des tensions de 5 kV à 35 kV, cela aide à prévenir l'émission corona et simplifie le rubanage pour réduire les coûts d'installation
  • le corps comporte également un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, empêchant Dommages possibles des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs

Général

Application

T-Connector

Catalog Number

YS34T

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

20

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YS-T, High Voltage, Standard Barrel

Type de connecteur

T-CONNECTOR

Type de fini

Tin-Plated

UPC

781810001257

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

T-CONNECTOR

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4625

Quantité dans l'emballage

25