Marque: Burndy
No de catalogue: YA36LTC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA36LTC12FX
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
20
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
UPC
781810021514
UPC 14 Digit GTIN
00781810021514
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
84 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.29 in
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
444 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
450 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
444 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Nombre d'unités sur la palette
4440
Quantité dans l'emballage
20