HUBBELL CANADA
500 kcmil G, H, 444 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ362TC38FX
Image of YAZ362TC38FX 500 kcmil G, H, 444 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ362TC38FX
Image of YAZ362TC38FX 500 kcmil G, H, 444 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ362TC38FX
play

500 kcmil G, H, 444 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ362TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ362TC38FX

500 kcmil G, H, 444 DLO CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 20 ou 299.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ362TC38FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

20

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810228647

UPC 14 Digit GTIN

00781810228647

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.69 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

141 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.74 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

5.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-3/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.55 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

444 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

444 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2320

Quantité dans l'emballage

10