Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52151MSBS
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Catalog Number
52151MSBS
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 5 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
1 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Retrait du support
0
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Square Box, Box
Type de support
MSBS, for Shallow Metal Stud
UPC
626463003619
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
1 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.61 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6 x 1/2 in, 5 x ½-3/4 in Comb ination
Retrait du support
0
Type de support
MSBS, for Shallow Metal Stud
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
20