
Marque: Killark
No de catalogue: WLALFP630L3D
Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.
Catalog Number
WLALFP630L3D
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
5054
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
WLALFP Series
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Diffused
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936153162
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
112.3
Puissance en Watts
45 W
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
Lumens
5054
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm