Marque: Burndy
No de catalogue: YA6CLNT6
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA6CLNT6
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
YA-L-NT
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810060247
UPC 14 Digit GTIN
00781810060247
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.54 in
Dimension - D en pouces
0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.29 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.17 in
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en millimètres
4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.16
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Z (pouces)
0.22 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Quantité dans l'emballage
100