HUBBELL CANADA
6 AWG, CU, 1 trou, montants 5/16, baril long, YA6CTC516
Image of YA6CTC516 6 AWG, CU, 1 trou, montants 5/16, baril long, YA6CTC516

6 AWG, CU, 1 trou, montants 5/16, baril long, YA6CTC516

Marque: Burndy

No de catalogue: YA6CTC516

6 AWG CU, un trou, taille des montants 5/16, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, indice de matrices 7 ou 374.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA6CTC516

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YA-TC

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

UPC

781810547090

UPC 14 Digit GTIN

00781810547090

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

53 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.52 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.08 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50