HUBBELL CANADA
6 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ6C2N
Image of YAZ6C2N 6 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ6C2N

6 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ6C2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ6C2N

6 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 7 ou 374.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ6C2N

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

7

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810208533

UPC 14 Digit GTIN

00781810208533

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

112 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.40 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50