Marque: Burndy
No de catalogue: YA6C2TC38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Straight
Catalog Number
YA6C2TC38
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Étain
UPC
781810019160
UPC 14 Digit GTIN
00781810019160
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.12
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.29
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.58
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.22
Dimension - N en pouces
0.41
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
30 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
50