HUBBELL CANADA
600 kcmil, 450 FLEX I,K,M444 DLO500 FLEX G&H, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité en cloche, YA36LB
Image of YA36LB 600 kcmil, 450 FLEX I,K,M444 DLO500 FLEX G&H, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité en cloche, YA36LB

600 kcmil, 450 FLEX I,K,M444 DLO500 FLEX G&H, CU, 1 trou, montant 5/8, corps standard, extrémité en cloche, YA36LB

Marque: Burndy

No de catalogue: YA36LB

600 kcmil, 450 FLEX I,K,M444 DLO500 FLEX G&H CU, un trou, taille de goujon 5/8, corps standard, extrémité en cloche, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur vert, 22 CODE1028 Indice de matrice FLEX.

  • Barrel designed with internal chamfer at wire entry for smooth insertion of wire, preventing possible damage of the strands
  • Standard barrel length is recommended for installations with limited space availability
  • Electro-tin plated unless otherwise specified to reduce galvanic corrosion (bimetallic) and resist corrosive elements
  • Connectors are clearly marked with stamping and barrel color coding

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA36LB

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

20

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Belled Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810505816

UPC 14 Digit GTIN

00781810505816

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.66 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

97 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.69 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.83 en

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.87 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

444 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

450 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

444 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6