Marque: Burndy
No de catalogue: YA36
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA36
Code de couleur
Green
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
22
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810521151
UPC 14 Digit GTIN
00781810521151
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
124 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.90 in
Dimension - N en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
0.67 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
600 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
LONG BARREL
Nombre d'unités sur la palette
2900
Quantité dans l'emballage
10