Marque: Killark
No de catalogue: VR632-S39
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR632-S39
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate Series
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
UPC
783936376165
Dimensions
4.5 po x 4.25 po x 4.66 po
Hauteur
4.66 in
Largeur
4.25 in
Longueur
4.5 in
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant