Marque: Burndy
No de catalogue: Y60BHU
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices; Transmission and Distribution Connectors
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
Y60BHU
Espérance de vie
50,000 cycles min.
Nom de commerce
HYPRESS™
Type
Crimper
Type d'outil
Remote Hydraulic Crimper
Type de matrice
L Die
UPC
781810010358
UPC 14 Digit GTIN
00781810010358
Dimensions
11.31 po x 6.75 po x 16.62 po
Hauteur
16.62 in
Largeur
6.75 in
Longueur
11.31 in
Poids
70 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Metal Case