HUBBELL CANADA
650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, 1/2 montant, canon standard, fenêtre d'inspection, YA40LTC12FX
Image of YA40LTC12FX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, 1/2 montant, canon standard, fenêtre d'inspection, YA40LTC12FX

650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, 1/2 montant, canon standard, fenêtre d'inspection, YA40LTC12FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA40LTC12FX

650 kcmil G, 646 DLO CU, un trou, montants 1/2, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 24 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA40LTC12FX

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

24

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

UPC

781810021439

UPC 14 Digit GTIN

00781810021439

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.42 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.98 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.43 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

650 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

646 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

646 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

650 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

20